Produktfilter
Ert urval resulterade i 16 träffar
Fler detaljer
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Vikt: 2,2 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1,5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Vikt: 3,3 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 3 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Vikt: 6,5 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Vikt: 11 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Vikt: 4,3 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Vikt: 6,4 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 3 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Vikt: 12 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Vikt: 20 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Vikt: 6,6 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1,5 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Vikt: 9,8 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Vikt: 9,2 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Vikt: 14 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 3 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Vikt: 27 g
show article view
Fler detaljer
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Vikt: 44 g
show article view
Material
Rostfritt stål 1.4301, matt, vibrations polerad
Datablad EH 25160. Distansplattor – till gångjärn
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."