Hinges from zinc die-cast with indexing positions hold door and covers in fixed positions. It avoids undesired automatic closing or opening. This is an advantage for example when filling machines and facilities or during maintenance and repairs.
The version with the indexing positions -3° and 117° (picture 2) also ensures that the door or cover presses slightly against the housing frame by the -3° when closed.
Dessa gångjärn från pressgjuten zink kännetecknas av sin enkla och tidlösa design.
Denna artikel 25164.0005 - Gångjärn Formgjuten zink, med indexeringslägen / indexeringspositioner -90°, 0°, 90° och 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) är en variant av artikelgruppen Gångjärn Formgjuten zink, med indexeringslägen (EH 25164.)
Kropp
Axlig
Fjäder
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws