Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
s: 2 mm
t: ~ 5 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 16,6 N/mm
Max. last max.: 100 N
Fjäderns rörelse: ~ 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 8,5 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 24 N/mm
Max. last max.: 150 N
Fjäderns rörelse: ~ 6,25 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 23 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 26,6 N/mm
Max. last max.: 200 N
Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 30 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 65 N/mm
Max. last max.: 650 N
Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 40 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
s: 2 mm
t: ~ 6,5 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 50 N/mm
Max. last max.: 750 N
Fjäderns rörelse: ~ 15 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 110 g
show article view
Version:
med invändig gänga
Fler detaljer
med invändig gänga – Bild 1
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
s: 2 mm
t: ~ 7 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 50 N/mm
Max. last max.: 850 N
Fjäderns rörelse: ~ 17 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 120 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 ±1,5: 20 mm
l1 ±1,5: 24 mm
d2 : M6
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 16,6 N/mm
Max. last max.: 100 N
Fjäderns rörelse: ~ 6 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 11 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 30 mm
d2 : M8
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 24 N/mm
Max. last max.: 150 N
Fjäderns rörelse: ~ 6,25 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 29 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 ±1,5: 30 mm
l1 ±1,5: 36 mm
d2 : M8
l2 : 20 mm
s: 2 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 26,6 N/mm
Max. last max.: 200 N
Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 33 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 ±1,5: 35 mm
l1 ±1,5: 40 mm
d2 : M8
l2 : 23 mm
s: 2 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 65 N/mm
Max. last max.: 650 N
Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 45 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 61 mm
d2 : M8
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 50 N/mm
Max. last max.: 750 N
Fjäderns rörelse: ~ 15 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 114 g
show article view
Fler detaljer
med skruv – Bild 2
d1 ±1,5: 50 mm
l1 ±1,5: 68 mm
d2 : M10
l2 : 28 mm
s: 2 mm
Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 50 N/mm
Max. last max.: 850 N
Fjäderns rörelse: ~ 17 mm
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 136 g
show article view
Material
Lager bricka
Stål, förzinkat, blå kromaterad
Gängbussning
Stål, förzinkat, blå kromaterad
Kropp
Naturgummi (kautschuk NR), svart
Skruv
Stål, förzinkat, blå kromaterad
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."