Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
240 N
Fler detaljer
d1 : 19 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 240 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 12 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
240 N
Fler detaljer
d1 : 19 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 14 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 240 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 14 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
540 N
Fler detaljer
d1 : 25 mm
l: 30 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 540 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 18 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
540 N
Fler detaljer
d1 : 25 mm
l: 45 mm
d2 : M6
h1 : 16 mm
h2 : 1,5 mm
SW: 3 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 540 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 21 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
840 N
Fler detaljer
d1 : 32 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 840 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 37 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
840 N
Fler detaljer
d1 : 32 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 18 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 840 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 44 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
920 N
Fler detaljer
d1 : 38 mm
l: 40 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 920 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 50 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
920 N
Fler detaljer
d1 : 38 mm
l: 65 mm
d2 : M8
h1 : 20 mm
h2 : 2 mm
SW: 4 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 920 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 58 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
2500 N
Fler detaljer
d1 : 50 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 2500 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 98 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
2500 N
Fler detaljer
d1 : 50 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 22 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 2500 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 111 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
3700 N
Fler detaljer
d1 : 64 mm
l: 45 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3700 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 165 g
show article view
Max. last kapacitet med statisk last max. [N]:
3700 N
Fler detaljer
d1 : 64 mm
l: 70 mm
d2 : M10
h1 : 26 mm
h2 : 2,5 mm
SW: 5 mm
Max. last kapacitet med statisk last max.: 3700 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 120 °C
Vikt: 177 g
show article view
Material
Kropp
Skruv
Stål, förzinkat genom galvanisering
skiva
Stål, förzinkat genom galvanisering
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."