25150.0653 - Gummikudde
konisk

Att användas som ett elastiskt ändstopp.

På grund av den koniska formen dämpar den först mjukt och höjer gradvis.

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Denna artikel 25150.0653 - Gummikudde konisk / med skruv (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 68 mm) är en variant av artikelgruppen Gummikudde konisk (EH 25150.)

Version
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med skruv
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel nr.:
25150.0653
Dokument
Gummikudde
  • med skruv – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Genomsnittligt fjädrings omfång: ~ 50 N/mm
  • Max. last max.: 850 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 17 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 136 g
Gummikudde

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Gängbussning

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  

Skruv

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25150.0653
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."