absorbera kompensera placera slå
rostfritt stål stål
8 mm 10 mm 15 mm 16 mm 19 mm 20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm 50 mm 56 mm 60 mm 64 mm 70 mm 75 mm 100 mm
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
Med invändig gänga, på båda sidor Med invändig gänga och skruv Med skruv, på båda sidor med genomgångshål med genomgångshål och självhäftande dyna med invändig gänga med skruv
1 mm 1,7 mm 1,75 mm 2 mm ~ 2 mm 2,25 mm ~ 2,5 mm 2,5 mm 3 mm ~ 3 mm 3,5 mm ~ 3,75 mm 3,75 mm ~ 4 mm 4 mm ~ 5 mm 5 mm ~ 5,1 mm ~ 5,25 mm 6 mm ~ 6 mm 6,25 mm ~ 6,25 mm ~ 6,5 mm 7,5 mm ~ 7,5 mm ~ 8 mm ~ 9,5 mm 10 mm ~ 10 mm ~ 10,5 mm ~ 10,7 mm ~ 11,25 mm ~ 12,5 mm ~ 13,75 mm ~ 15 mm ~ 17 mm
40 N 59 N 60 N 65 N 69 N 70 N 75 N 78 N 88 N 89 N 90 N 100 N 110 N 125 N 130 N 135 N 142 N 145 N 150 N 152 N 154 N 163 N 166 N 198 N 200 N 231 N 240 N 241 N 250 N 260 N 261 N 265 N 267 N 273 N 280 N 285 N 287 N 289 N 297 N 300 N 302 N 305 N 310 N 315 N 352 N 355 N 360 N 370 N 373 N 430 N 460 N 480 N 509 N 530 N 534 N 535 N 540 N 560 N 562 N 570 N 575 N 602 N 605 N 612 N 630 N 650 N 687 N 690 N 698 N 750 N 757 N 760 N 767 N 815 N 843 N 850 N 855 N 863 N 876 N 900 N 902 N 910 N 920 N 924 N 934 N 1010 N 1087 N 1119 N 1178 N 1200 N 1233 N 1235 N 1380 N 1460 N 1499 N 1500 N 1510 N 1523 N 1527 N 1530 N 1535 N 1546 N 1580 N 1600 N 1620 N 1630 N 1635 N 1680 N 1760 N 1798 N 1800 N 1820 N 1870 N 1873 N 1975 N 2198 N 2200 N 2225 N 2430 N 2436 N 2440 N 2445 N 2453 N 2468 N 2500 N 2570 N 2575 N 2587 N 2890 N 3188 N 3298 N 3300 N 3330 N 3367 N 3400 N 3460 N 3500 N 3589 N 3600 N 3610 N 3630 N 3670 N 3700 N 3922 N 4000 N 4100 N 4400 N 4500 N 4510 N 4600 N 4650 N 4700 N 6050 N 7800 N 8000 N 8100 N
-30 °C - 80 °C -30 °C - 120 °C -30 °C - 200 °C