Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Fler detaljer
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 140 N/mm
Max. last max.: 280 N
Fjäderns rörelse: ~ 2 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 1,9 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 148 N/mm
Max. last max.: 370 N
Fjäderns rörelse: ~ 2,5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 3,8 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 210 N/mm
Max. last max.: 630 N
Fjäderns rörelse: ~ 3 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 7,4 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 345 N/mm
Max. last max.: 1380 N
Fjäderns rörelse: ~ 4 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 19 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 360 N/mm
Max. last max.: 1800 N
Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 31 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 360 N/mm
Max. last max.: 1800 N
Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 37 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 577 N/mm
Max. last max.: 3460 N
Fjäderns rörelse: ~ 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 63 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Fjäderstyvhet R: ~ 577 N/mm
Max. last max.: 3460 N
Fjäderns rörelse: ~ 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 79 g
show article view
Material
Lager bricka
Kropp
Datablad EH 25150. Gummikudde – cylindrisk, frontmonterad
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."