Gummibussning cylindrisk

EH 25150.

Skall användas som elastisk bussning till motorer, kompressorer, pumpar osv

Hårdheten är 55 ±5° shore A. Ytterliggare hårdheter (40 ±5° Shore A och 70 ±5° Shore A) på förfrågan.

Ert urval resulterade i 76 träffar

Version
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artikel nr.:
25150.0003
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 38 N/mm
  • Max. last max.: 75 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 2 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0006
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 36 N/mm
  • Max. last max.: 90 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0007
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 17 N/mm
  • Max. last max.: 65 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2,9 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0008
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 80 N/mm
  • Max. last max.: 200 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 2,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0009
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 36 N/mm
  • Max. last max.: 135 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 6,2 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel nr.:
25150.0010
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 30 N/mm
  • Max. last max.: 152 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 7,4 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0021
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 95 N/mm
  • Max. last max.: 355 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 3,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0022
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 53 N/mm
  • Max. last max.: 267 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0023
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 50 N/mm
  • Max. last max.: 315 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 6,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0026
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 121 N/mm
  • Max. last max.: 605 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0027
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 85 N/mm
  • Max. last max.: 530 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 6,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel nr.:
25150.0028
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 77 N/mm
  • Max. last max.: 575 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0031
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 114 N/mm
  • Max. last max.: 855 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 50 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0032
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 76 N/mm
  • Max. last max.: 757 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 50 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0041
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 205 N/mm
  • Max. last max.: 1535 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 80 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel nr.:
25150.0042
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 164 N/mm
  • Max. last max.: 1635 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 100 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0051
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 343 N/mm
  • Max. last max.: 2570 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 130 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0052
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 245 N/mm
  • Max. last max.: 2445 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 150 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0053
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 178 N/mm
  • Max. last max.: 2225 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 12,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 166 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0061
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 453 N/mm
  • Max. last max.: 3400 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 7,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 190 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0062
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 330 N/mm
  • Max. last max.: 3300 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 220 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel nr.:
25150.0071
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 356 N/mm
  • Max. last max.: 4000 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 11,25 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 340 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikel nr.:
25150.0076
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 465 N/mm
  • Max. last max.: 4650 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 10 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 360 g
show article view
Gummibussning
Version:
Med invändig gänga, på båda sidor  
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikel nr.:
25150.0077
CAD
Dokument
Gummibussning
  • Med invändig gänga, på båda sidor   – Bild 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Fjäderstyvhet R: ~ 327 N/mm
  • Max. last max.: 4500 N
  • Fjäderns rörelse: ~ 13,75 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 450 g
show article view
Gummibussning

Material

Lager bricka

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Gängbussning

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad

Kropp

  • Naturgummi (kautschuk NR), svart  

Skruv

  • Stål, förzinkat, blå kromaterad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25150. Gummibussning – cylindrisk
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."