Produktfilter
Ert urval resulterade i 36 träffar
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 282 N/mm
Max. last max.: 480 N
Fjäderns rörelse: 1,7 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 2,8 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 213 N/mm
Max. last max.: 373 N
Fjäderns rörelse: 1,75 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 3,8 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 68 N/mm
Max. last max.: 240 N
Fjäderns rörelse: 3,5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 5,6 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 1870 N/mm
Max. last max.: 1870 N
Fjäderns rörelse: 1 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 5,4 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 349 N/mm
Max. last max.: 698 N
Fjäderns rörelse: 2 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 8 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 135 N/mm
Max. last max.: 540 N
Fjäderns rörelse: 4 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 12 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 1680 N/mm
Max. last max.: 1680 N
Fjäderns rörelse: 1 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 12 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 548 N/mm
Max. last max.: 1233 N
Fjäderns rörelse: 2,25 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 16 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 212 N/mm
Max. last max.: 850 N
Fjäderns rörelse: 4 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 23 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 1500 N/mm
Max. last max.: 1500 N
Fjäderns rörelse: 1 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 17 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 704 N/mm
Max. last max.: 1760 N
Fjäderns rörelse: 2,5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 25 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 230 N/mm
Max. last max.: 920 N
Fjäderns rörelse: 4 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 37 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 3600 N/mm
Max. last max.: 3600 N
Fjäderns rörelse: 1 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 39 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 1223 N/mm
Max. last max.: 3670 N
Fjäderns rörelse: 3 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 51 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 500 N/mm
Max. last max.: 2500 N
Fjäderns rörelse: 5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 74 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 1460 N/mm
Max. last max.: 1460 N
Fjäderns rörelse: 1 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 66 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 2016 N/mm
Max. last max.: 6050 N
Fjäderns rörelse: 3 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 95 g
show article view
Version:
med genomgångshål
Fler detaljer
med genomgångshål – Bild 1
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 616 N/mm
Max. last max.: 3700 N
Fjäderns rörelse: 6 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 141 g
show article view
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Fler detaljer
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 282 N/mm
Max. last max.: 480 N
Fjäderns rörelse: 1,7 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 2,9 g
show article view
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Fler detaljer
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 213 N/mm
Max. last max.: 373 N
Fjäderns rörelse: 1,75 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 5,1 g
show article view
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Fler detaljer
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 68 N/mm
Max. last max.: 240 N
Fjäderns rörelse: 3,5 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 6,9 g
show article view
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Fler detaljer
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 1870 N/mm
Max. last max.: 1870 N
Fjäderns rörelse: 1 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 6,9 g
show article view
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Fler detaljer
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 349 N/mm
Max. last max.: 698 N
Fjäderns rörelse: 2 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 9,3 g
show article view
Version:
med genomgångshål och självhäftande dyna
Fler detaljer
med genomgångshål och självhäftande dyna – Bild 2
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Fjäderstyvhet R: 135 N/mm
Max. last max.: 540 N
Fjäderns rörelse: 4 mm
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 120 °C
Vikt: 13 g
show article view
Material
Lager bricka
Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
Kropp
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."