Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Spännkraft max. [N]:
16 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 lös: 3 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Spännkraft max.: 16 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 22 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Spännkraft max. [N]:
18 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 lös: 3 mm
Lokaliserings hål H11: 6 mm
Spännkraft max.: 18 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Spännkraft max. [N]:
16 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 lös: 3 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Spännkraft max.: 16 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Spännkraft max. [N]:
18 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,5 mm
l2 : 6,5 mm
l3 : 30,2 mm
l4 : 11 mm
l5 lös: 3 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Spännkraft max.: 18 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 26 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Spännkraft max. [N]:
21 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 lös: 4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Spännkraft max.: 21 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 48 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Spännkraft max. [N]:
23 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 12 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 8,7 mm
l3 : 36 mm
l4 : 11 mm
l5 lös: 4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Spännkraft max.: 23 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Spännkraft max. [N]:
21 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 0 mm – 5 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 lös: 4 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Spännkraft max.: 21 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Spännkraft max. [N]:
23 N
Fler detaljer
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 : 5 mm – 10 mm
d2 : 14 mm
d3 : 47 mm
d4 : 23 mm
l2 : 9,4 mm
l3 : 36 mm
l4 : 13,5 mm
l5 lös: 4 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Spännkraft max.: 23 N
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 55 g
show article view
Material
Bult
Handtag
Fjäder
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22360. Spännpinne – självlåsande med kompenserande grepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."