22360.0042 - Spännpinne
självlåsande med kompenserande grepp

Används för att låsa och samtidigt koppla ihop tunnväggiga plattor. Spännlängd 5mm, för skydd, täckning, stänga dörrar etc.

Alla modeller är rostbeständiga.

Modell med ergonomiskt grepp.

Denna artikel 22360.0042 - Spännpinne självlåsande med kompenserande grepp / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1: 5 mm – 10 mm) är en variant av artikelgruppen Spännpinne självlåsande med kompenserande grepp (EH 22360.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Spännkraft - max. [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Spännkraft max. [N]:
23 N
Artikel nr.:
22360.0042
Dokument
Spännpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 lös: 4 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Spännkraft max.: 23 N
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 55 g
Spännpinne

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast PA 6, grå

Fjäder

  • rostfritt stål

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22360.0042
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
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."