Kulpinne med fjäderbelastad kula

EH 22400.

För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.

Alla modeller är rostbeständiga.

Modell med ergonomiskt grepp.

Ert urval resulterade i 20 träffar

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
22 kN
Artikel nr.:
22400.0062
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 22 kN
  • Dragkraft max. osmord: 8 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
22 kN
Artikel nr.:
22400.0064
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 22 kN
  • Dragkraft max. osmord: 8 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 17 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
22 kN
Artikel nr.:
22400.0066
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 22 kN
  • Dragkraft max. osmord: 8 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
22 kN
Artikel nr.:
22400.0068
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 22 kN
  • Dragkraft max. osmord: 8 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
22 kN
Artikel nr.:
22400.0070
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 22 kN
  • Dragkraft max. osmord: 8 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 19 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
22 kN
Artikel nr.:
22400.0075
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 22 kN
  • Dragkraft max. osmord: 8 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 24 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
22400.0084
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 40 kN
  • Dragkraft max. osmord: 15 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
22400.0086
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 40 kN
  • Dragkraft max. osmord: 15 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
22400.0088
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 40 kN
  • Dragkraft max. osmord: 15 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
22400.0090
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 40 kN
  • Dragkraft max. osmord: 15 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
40 kN
Artikel nr.:
22400.0095
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 8,7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 6,3 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 40 kN
  • Dragkraft max. osmord: 15 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
62 kN
Artikel nr.:
22400.0104
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 62 kN
  • Dragkraft max. osmord: 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
62 kN
Artikel nr.:
22400.0106
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 62 kN
  • Dragkraft max. osmord: 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 34 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
62 kN
Artikel nr.:
22400.0108
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 62 kN
  • Dragkraft max. osmord: 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 37 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
62 kN
Artikel nr.:
22400.0110
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 62 kN
  • Dragkraft max. osmord: 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 40 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
62 kN
Artikel nr.:
22400.0115
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 8,7 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 62 kN
  • Dragkraft max. osmord: 30 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 52 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22400.0122
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 90 kN
  • Dragkraft max. osmord: 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 42 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22400.0124
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 90 kN
  • Dragkraft max. osmord: 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 51 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22400.0126
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 90 kN
  • Dragkraft max. osmord: 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 60 g
show article view
Kulpinne
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Skjuvmotstånd dubbel   [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22400.0128
CAD
Dokument
Kulpinne
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,3 mm
  • l2 ±1: 9,5 mm
  • l3: 28,6 mm
  • l4: 10,8 mm
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Skjuvmotstånd dubbel  : 90 kN
  • Dragkraft max. osmord: 32 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Kulpinne

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Handtag

  • Thermoplast PA 6, grå

Fjäder

  • Rostfritt stål

Not

Varning: Kulorna är fjäderbelastade och inte låsta som i artikelgrupp EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. och EH 22380.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22400. Kulpinne – med fjäderbelastad kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."