Produktfilter
Ert urval resulterade i 208 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
403 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 424 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 403 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
403 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 452 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 403 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
403 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 472 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 403 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
403 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 501 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 403 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
403 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 20 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 24,8 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 38 mm
l2 ±1: 17 mm
l3 : 29,5 mm
l4 : 43,1 mm
Lokaliserings hål H11: 20 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 520 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 403 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 524 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 562 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 600 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 643 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 672 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 713 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 748 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 798 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 130 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 825 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 140 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 873 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
631 kN
Fler detaljer
Rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 25 mm
l1 +0,6: 150 mm
d2 : 31 mm
d3 : 30,4 mm
d4 : 50 mm
l2 ±1: 22 mm
l3 : 36,8 mm
l4 : 54,8 mm
Lokaliserings hål H11: 25 mm
Drifttemperaturområde max.: 250 °C
Vikt: 893 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 631 kN
show article view
Material
Bult
Rostfritt stål 1.4305
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Handtag
Tryckknapp
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Kännetecken
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22340. /EH 22350. Kullåspinnar – självlåsande, med säkerhetsgrepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."