Produktfilter
Ert urval resulterade i 208 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 36 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 38 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 40 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 41 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 43 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 45 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 47 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 49 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 51 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 54 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 58 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 62 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 65 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
38 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 9,5 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 8,2 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 8 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 69 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 38 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 43 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 46 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 49 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 52 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 55 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 58 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 61 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 64 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 70 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
60 kN
Fler detaljer
rostfritt stål
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 12 mm
d3 : 13,3 mm
d4 : 24 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 17,4 mm
l4 : 27,5 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Operating temperature range max.: 250 °C
Vikt: 76 g
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 60 kN
show article view
Material
Bult
Rostfritt stål 1.4305
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Handtag
Tryckknapp
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Kännetecken
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22340. /EH 22350. Kullåspinnar – självlåsande, med säkerhetsgrepp
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."