Produktfilter
Ert urval resulterade i 416 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
100 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 100 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 97 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
100 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 100 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 103 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
100 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 100 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 109 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
100 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 100 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 115 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
100 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 12 mm
d3 : 39,2 mm
d4 : 18,4 mm
l2 ±1: 9,6 mm
l3 : 33,3 mm
l4 : 13,4 mm
Lokaliserings hål H11: 10 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 100 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 53 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 156 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 96 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 100 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 105 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 109 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 113 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 117 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 126 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 134 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 143 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 90 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 165 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 100 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 173 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 110 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 182 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
144 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 120 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 10,6 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 12 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 144 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 177 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
257 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 257 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 132 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
257 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 257 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 140 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
257 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 257 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 148 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
257 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 257 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 155 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min. [kN]:
257 kN
Fler detaljer
Handtag färg: svart
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 19 mm
d3 : 47,6 mm
d4 : 25,2 mm
l2 ±1: 14 mm
l3 : 39,7 mm
l4 : 16,7 mm
Lokaliserings hål H11: 16 mm
Skjuvmotstånd dubbel 1) min.: 257 kN
Drifttemperaturområde min.: -30 °C
Drifttemperaturområde max.: 80 °C
Vikt: 168 g
show article view
Material
Bult
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad
Handtag
Thermoplast (PA 6) grå / orange
Thermoplast (PA 6) grå / grå
Thermoplast (PA 6) grå / blå
Thermoplast (PA 6) svart / svart
Fjäder
Not
Specialutförande på begäran.
Referens
Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.
Kännetecken
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22380. Kullåspinnar – självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Tillbehör
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."