För snabb fastspänning, låsning, justering, byten och säkringar. Snabb och enkel upplåsning för frekventa operationer.
Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.
Ergonomiskt grepp, olika färgkombinationer tillgängliga. Greppets design ger ett skydd mot oavsiktligt öppnande.
Denna artikel 22380.0856 - Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 100 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåspinnar självlåsande, med kombinationshandtag, utskiljningshärdad (EH 22380.)
Bult
Handtag
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Rostfritt stål 1.4305, se EH 22370.
Versioner av rostfritt stål 1.4542 med märkning under kulorna.
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."