Hållare

EH 22400.

Dessa hållare är till för att inte kullåspinnarna t. ex EH 22340., EH 22350., EH 22370. och EH 22380., även  EH 22360., och kulpinne EH 22400. går förlorade.

Ert urval resulterade i 100 träffar

Material
Version
Bild
Beläggning
l [mm]
l2 max. [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
plast 
Version:
Hållare med 2 öglor, möjlig att skruvas fast
Bild:
7
Beläggning:
Termoplast PA6, grå
l [mm]:
150 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikel nr.:
22400.0970
CAD
Dokument
Hållare
  • Hållare med 2 öglor, möjlig att skruvas fast – Bild 7, Termoplast PA6, grå
  • l: 150 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Hållare
Material:
plast 
Version:
Hållare med 2 öglor, möjlig att skruvas fast
Bild:
7
Beläggning:
Termoplast PA6, grå
l [mm]:
250 mm
l2 max. [mm]:
-
Artikel nr.:
22400.0974
CAD
Dokument
Hållare
  • Hållare med 2 öglor, möjlig att skruvas fast – Bild 7, Termoplast PA6, grå
  • l: 250 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2,4 g
show article view
Hållare
Material:
plast 
Version:
spiralform, med fästringar
Bild:
8
Beläggning:
Thermoplast PUR, svart
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
600 mm
Artikel nr.:
22400.0980 1)
CAD
Dokument
Hållare
  • spiralform, med fästringar – Bild 8, Thermoplast PUR, svart
  • l1: 100 mm
  • l2 max.: 600 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Hållare
Material:
plast 
Version:
spiralform, med fästringar
Bild:
8
Beläggning:
Thermoplast PUR, svart
l [mm]:
-
l2 max. [mm]:
1200 mm
Artikel nr.:
22400.0982 1)
CAD
Dokument
Hållare
  • spiralform, med fästringar – Bild 8, Thermoplast PUR, svart
  • l1: 200 mm
  • l2 max.: 1200 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Hållare

Material

Fästring

  • Rostfritt stål

Hållare

  • Rostfritt stål
  • Thermoplast PA 6, grå
  • Thermoplast PUR, svart, med gänga

Beläggning hållare

  • utan beläggning  
  • Thermoplast PA6, svart, belagd 
  • Termoplast PA6, klar, belagd 
  • Termoplast PVC överdragen, grön (transparent)      
  • Termoplast PA6, grå
  • Thermoplast PUR, svart

Ögla

  • Rostfritt stål
  • Mässing, tennpläterad

Not

Specialutförande på begäran. 

Modeller bild 3 och bild 4 motsvarar MIL-DTL-83420.

Montering

Fäst klämman (bild 5/6) på kullåspinnen med en mjuk hammare, demonteras genom att bända med en skruvmejsel.

Thermoplastversion (bild 7): kapa utstickande ändar efter montage

Spiralformade hållaren (bild 8) har en mycket effektiv arbetsräckvidd.  

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22400. Hållare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."