Nyckelband enligt DAN80

EH 4218.

De används som skydd mot förlust av kullåspinnar.  

Hållare karaktiseras genom dess lätta och elastiska konstruktion.

In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version
Bild
L +5 -3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med kabelsko och nyckelring, i båda ändar
Bild:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
4218.A20
Dokument
Nyckelband
  • med kabelsko och nyckelring, i båda ändar – Bild 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Vikt: 5 g
show article view
Nyckelband
Version:
med kabelsko / med kabelsko och nyckelring
Bild:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artikel nr.:
4218.B20
Dokument
Nyckelband
  • med kabelsko / med kabelsko och nyckelring – Bild 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Vikt: 5 g
show article view
Nyckelband
Version:
med kabelsko i båda ändar
Bild:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Artikel nr.:
4218.C43
Dokument
Nyckelband
  • med kabelsko i båda ändar – Bild 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Vikt: 5,6 g
show article view
Nyckelband

Material

Sladd     

  • Nylon, vit (enligt MIL-C-5040 Typ III)

nyckelring

  • Rostfritt stål (according to DAN191C20)

Kabellucka

  • Koppar, förzinkat genom galvanisering

Isolator

  • Nylon (polyamid), gul

Not

Ytterligare information på begäran.

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4218. Nyckelband – enligt DAN80
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."