Nyckelband enligt NSA5732

EH 4219.

De används som skydd mot förlust av kullåspinnar.  

Hållare karaktiseras genom dess lätta och elastiska konstruktion.

In addition to the standard variants, we also manufacture all other variants (length from 100 mm to 950 mm / in 50 mm steps) and designs (600 N tensile force) in compliance with the standard. Short delivery times are possible.

Ert urval resulterade i 3 träffar

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Dragkraft min. max. [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Dragkraft min. max. [N]:
150 N
Artikel nr.:
4219.100
Dokument
Nyckelband
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Dragkraft min. max.: 150 N
  • Vikt: 2 g
show article view
Nyckelband
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Dragkraft min. max. [N]:
150 N
Artikel nr.:
4219.200
Dokument
Nyckelband
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Dragkraft min. max.: 150 N
  • Vikt: 3 g
show article view
Nyckelband
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Dragkraft min. max. [N]:
150 N
Artikel nr.:
4219.250
Dokument
Nyckelband
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Dragkraft min. max.: 150 N
  • Vikt: 3,5 g
show article view
Nyckelband

Material

Sladd     

  • Polyamidväv, vit

nyckelring

  • rostfritt stål

Krympslang

  • Plast, svart (enligt NSA937502-03)

Not

Ytterligare information på begäran.

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 4219. Nyckelband – enligt NSA5732
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."