Kullåskopplingar självlåsande, med hållare

EH 22330.

Delar kan kopplas ihop snabbt och enkelt med rembygeln i kombination med lokaliseringsbussningar.  

Lokaliseringsbussningarna är gjorda av rostfritt stål. Två varianter kan monteras i trä (bild 2 och bild 4) och en variant som kan monteras i plast (bild 3). Bussningarna i bild 2 och bild 3 låses i  4x90°. Bussningen i bild 4 tillåter en 360° rotation i låst läge.  

Denna robusta detalj är tillverkad av rostfritt stål. Rembygeln är underhållsfri, ljudlös och säkrad mot förlust.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
Bild
Nominell diameter       d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Kullåskopplingar
Bild:
1
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22330.0110
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • Kullåskopplingar – Bild 1
  • Nominell diameter       d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Max. last max.: 1,2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
Kullåskopplingar
Bild:
1
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Artikel nr.:
22330.0111
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • Kullåskopplingar – Bild 1
  • Nominell diameter       d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Max. last max.: 1,2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 21 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
Kullåskopplingar
Bild:
1
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1 mm
Artikel nr.:
22330.0120
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • Kullåskopplingar – Bild 1
  • Nominell diameter       d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Max. last max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
Kullåskopplingar
Bild:
1
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Artikel nr.:
22330.0121
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • Kullåskopplingar – Bild 1
  • Nominell diameter       d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Max. last max.: 2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 28 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
bussning, montering i trä, låsbar
Bild:
2
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel nr.:
22330.0305
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • bussning, montering i trä, låsbar – Bild 2
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Lokaliserings hål D1: 12,7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 5,8 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
bussning, montering i trä, låsbar
Bild:
2
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel nr.:
22330.0306
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • bussning, montering i trä, låsbar – Bild 2
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Lokaliserings hål D1: 12,7 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
bussning, montering i plast, låsbar
Bild:
3
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Artikel nr.:
22330.0310
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • bussning, montering i plast, låsbar – Bild 3
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Lokaliserings hål D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 3,3 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
bussning, montering i plast, låsbar
Bild:
3
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Artikel nr.:
22330.0311
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • bussning, montering i plast, låsbar – Bild 3
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Lokaliserings hål D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
bussning, montering i trä, roterbar
Bild:
4
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel nr.:
22330.0315
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • bussning, montering i trä, roterbar – Bild 4
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Lokaliserings hål D1: 13,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 7,3 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
bussning, montering i trä, roterbar
Bild:
4
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Artikel nr.:
22330.0316
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • bussning, montering i trä, roterbar – Bild 4
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Lokaliserings hål D1: 13,5 mm
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 8,5 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
flexibelt fäste, låsbart
Bild:
5
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
22330.1215
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • flexibelt fäste, låsbart – Bild 5
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Max. last max.: 1,2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Kullåskopplingar
Version:
flexibelt fäste, roterbar
Bild:
6
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
22330.1315
CAD
Dokument
Kullåskopplingar
  • flexibelt fäste, roterbar – Bild 6
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Max. last max.: 1,2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Kullåskopplingar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   

Hållare

  • Rostfritt stål

Kula

  • Rostfritt stål

Fjäder

  • Rostfritt stål

Bussning

  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Specialutförande på begäran. 

Kännetecken

Märkning om dimension = 1,5 mm för l1 (bussningar - bilder 2, 3 och 4) eller l2 (kullåskopplingar - bild 1).

Montering

Montering i trä (bild 2 och bild 4)

  1. Sätt i hål och pilothål för säkerhetsbult enligt specifikationerna
  2. Eventuellt rekommenderas användningen av lim för att säkra
  3. Pressa in bussningen
  4. Säkra bussningen med en skruv
  5. Sätt hålet enligt specifikationer
  6. Skruva i bussningen

Obs: Håldiametern (D2) för pilothålet till säkerhetsbulten beror på vilken skruv som används. 

Obs: Borrdiametern som ska väljas för hålet beror på plastens hårdhet. 

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22330. Kullåskopplingar – självlåsande, med hållare
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."