Delar kan kopplas ihop snabbt och enkelt med rembygeln i kombination med lokaliseringsbussningar.
Lokaliseringsbussningarna är gjorda av rostfritt stål. Två varianter kan monteras i trä (bild 2 och bild 4) och en variant som kan monteras i plast (bild 3). Bussningarna i bild 2 och bild 3 låses i 4x90°. Bussningen i bild 4 tillåter en 360° rotation i låst läge.
Denna robusta detalj är tillverkad av rostfritt stål. Rembygeln är underhållsfri, ljudlös och säkrad mot förlust.
Denna artikel 22330.1215 - Kullåskopplingar självlåsande, med hållare / flexibelt fäste, låsbart (Nominell diameter d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 17 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåskopplingar självlåsande, med hållare (EH 22330.)
Holder
Bussning
Specialutförande på begäran.
Märkning om dimension = 1,5 mm för l1 (bussningar - bilder 2, 3 och 4) eller l2 (kullåskopplingar - bild 1).
Montering i trä (bild 2 och bild 4)
Obs: Håldiametern (D2) för pilothålet till säkerhetsbulten beror på vilken skruv som används.
Montering i plast (bild 3)
Obs: Borrdiametern som ska väljas för hålet beror på plastens hårdhet.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers