22330.1315 - Kullåskopplingar
självlåsande, med hållare

Delar kan kopplas ihop snabbt och enkelt med rembygeln i kombination med lokaliseringsbussningar.  

Lokaliseringsbussningarna är gjorda av rostfritt stål. Två varianter kan monteras i trä (bild 2 och bild 4) och en variant som kan monteras i plast (bild 3). Bussningarna i bild 2 och bild 3 låses i  4x90°. Bussningen i bild 4 tillåter en 360° rotation i låst läge.  

Denna robusta detalj är tillverkad av rostfritt stål. Rembygeln är underhållsfri, ljudlös och säkrad mot förlust.

Denna artikel 22330.1315 - Kullåskopplingar självlåsande, med hållare / flexibelt fäste, roterbar (Nominell diameter       d1: 9,6 mm, l1: 1 mm, l2: 17 mm) är en variant av artikelgruppen Kullåskopplingar självlåsande, med hållare (EH 22330.)

Version
Bild
Nominell diameter       d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
flexibelt fäste, roterbar
Bild:
6
Nominell diameter       d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
22330.1315
Dokument
Kullåskopplingar
  • flexibelt fäste, roterbar – Bild 6
  • Nominell diameter       d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Max. last max.: 1,2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -50 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 150 °C
  • Vikt: 15 g
Kullåskopplingar

Material

Hållare

  • Rostfritt stål

Bussning

  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Specialutförande på begäran. 

Kännetecken

Märkning om dimension = 1,5 mm för l1 (bussningar - bilder 2, 3 och 4) eller l2 (kullåskopplingar - bild 1).

Montering

Montering i trä (bild 2 och bild 4)

  1. Sätt i hål och pilothål för säkerhetsbult enligt specifikationerna
  2. Eventuellt rekommenderas användningen av lim för att säkra
  3. Pressa in bussningen
  4. Säkra bussningen med en skruv

Obs: Håldiametern (D2) för pilothålet till säkerhetsbulten beror på vilken skruv som används. 

Montering i plast (bild 3)

  1. Sätt hålet enligt specifikationer
  2. Eventuellt rekommenderas användningen av lim för att säkra
  3. Skruva i bussningen

Obs: Borrdiametern som ska väljas för hålet beror på plastens hårdhet. 

Drift

Kulorna frigörs när man trycker in knappen.    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22330.1315
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."