Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Version:
Kullåskopplingar
Nominell diameter d1 [mm]:
6 mm
Fler detaljer
Kullåskopplingar – Bild 1
Nominell diameter d1 : 6 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 6,9 mm
l3 : 25,1 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 6,2 mm
l6 : 8,8 mm
l7 : 8,1 mm
Max. last max.: 1,5 kN
Drifttemperaturområde min.: -50 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 9,8 g
show article view
Version:
bussning, montering i trä, låsbar
Nominell diameter d1 [mm]:
6,1 mm
Fler detaljer
bussning, montering i trä, låsbar – Bild 2
Nominell diameter d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 8,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Lokaliserings hål D1 : 8,3 mm
Drifttemperaturområde min.: -50 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 1,6 g
show article view
Version:
bussning, montering i plast, låsbar
Nominell diameter d1 [mm]:
6,1 mm
Fler detaljer
bussning, montering i plast, låsbar – Bild 3
Nominell diameter d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 10 mm
d4 : 8,2 mm
l3 : 6,5 mm
Lokaliserings hål D1
1) : 8,3 mm
l4 : 8,2 mm
SW: 4 mm
Drifttemperaturområde min.: -50 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 3,6 g
show article view
Version:
bussning, montering i trä, roterbar
Nominell diameter d1 [mm]:
6,1 mm
Fler detaljer
bussning, montering i trä, roterbar – Bild 4
Nominell diameter d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 9,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Lokaliserings hål D1 : 9,1 mm
Drifttemperaturområde min.: -50 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 2,4 g
show article view
Version:
flexibelt fäste, låsbart
Nominell diameter d1 [mm]:
6,1 mm
Fler detaljer
flexibelt fäste, låsbart – Bild 5
Nominell diameter d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Max. last max.: 1,5 kN
Drifttemperaturområde min.: -50 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 13 g
show article view
Version:
flexibelt fäste, roterbar
Nominell diameter d1 [mm]:
6,1 mm
Fler detaljer
flexibelt fäste, roterbar – Bild 6
Nominell diameter d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Max. last max.: 1,5 kN
Drifttemperaturområde min.: -50 °C
Drifttemperaturområde max.: 150 °C
Vikt: 10 g
show article view
Material
Bult
Hållare
Kula
Fjäder
Bussning
Not
Specialutförande på begäran.
Montering
Montering i trä (bild 2 och bild 4)
Sätt i hål och pilothål för säkerhetsbult enligt specifikationerna
Eventuellt rekommenderas användningen av lim för att säkra
Pressa in bussningen
Säkra bussningen med en skruv
Sätt hålet enligt specifikationer
Skruva i bussningen
Obs: Håldiametern (D2 ) för pilothålet till säkerhetsbulten beror på vilken skruv som används.
Obs: Borrdiametern som ska väljas för hålet beror på plastens hårdhet.
Drift
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Datablad EH 22330. Kullåskopplingar – självlåsande, med hållare, kompakt konstruktion
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."