Indexbultar med monteringsfläns, horisontal

EH 22120.

Indexbultar änvänds för indexering.

Ert urval resulterade i 18 träffar

Material
Version
Bild
d -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Fj. tryck1) F1 ~ [N]
Fj. tryck1) F2 ~ [N]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1016
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 68 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1020
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1024
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 131 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1028
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 72 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1032
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 133 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Utan låsning
Bild:
1
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1036
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Utan låsning – Bild 1
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 137 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, vänster
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1116
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, vänster – Bild 2
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, vänster
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1120
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, vänster – Bild 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, vänster
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1124
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, vänster – Bild 2
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 130 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, vänster
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1128
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, vänster – Bild 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 71 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, vänster
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1132
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, vänster – Bild 2
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 133 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, vänster
Bild:
2
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1136
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, vänster – Bild 2
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 136 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
6 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1216
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 6 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 67 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1220
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 69 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
8 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1224
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 8 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 130 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
10 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel nr.:
22120.1228
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 16 mm
  • b4: 5,4 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 23 mm
  • k1: 27 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 14,5 mm
  • l1: 57 mm
  • l3: 14 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 21 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 27 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 71 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
10 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1232
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 10 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 132 g
show article view
Indexbultar
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1236
CAD
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 136 g
show article view
Indexbultar

Material

Huset

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart

Låspinne

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Hake

  • plast 

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.     

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 70° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22120. Indexbultar – med monteringsfläns, horisontal
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."