Indexbultar änvänds för indexering.
Denna artikel 22120.1128 - Indexbultar med monteringsfläns, horisontal / Med låsning, vänster (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns, horisontal (EH 22120.)
Huset
Låspinne
Hake
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 70° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."