Indexbultar änvänds för indexering.
Denna artikel 22120.1016 - Indexbultar med monteringsfläns, horisontal / Utan låsning (d -0,05: 6 mm, l2 min.: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns, horisontal (EH 22120.)
Huset
Låspinne
Hake
Montering med hjälp av bricka ISO 7092.
Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 70° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut).
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws