22120.1236 - Indexbultar
med monteringsfläns, horisontal

Indexbultar änvänds för indexering.

Denna artikel 22120.1236 - Indexbultar med monteringsfläns, horisontal / Med låsning, höger (d -0,05: 12 mm, l2 min.: 12 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar med monteringsfläns, horisontal (EH 22120.)

Material
Version
Bild
d - -0,05 [mm]
l2 min. [mm]
Fj. tryck1) - F1 ~ [N]
Fj. tryck1) - F2 ~ [N]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Zink gjutet   
Version:
Med låsning, höger
Bild:
3
d -0,05 [mm]:
12 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikel nr.:
22120.1236
Dokument
Indexbultar
  • Med låsning, höger – Bild 3
  • d -0,05: 12 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • b4: 6,4 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 29 mm
  • k1: 33 mm
  • k2: 6,5 mm
  • k3: 14,5 mm
  • k4: 19 mm
  • l1: 71 mm
  • l3: 17 mm
  • Fj. tryck1) F1: ~ 25 N
  • Fj. tryck1) F2: ~ 38 N
  • Drifttemperaturområde min.: -30 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 136 g
Indexbultar

Material

Huset

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart

Låspinne

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Hake

  • plast 

Montering

Montering med hjälp av bricka ISO 7092.     

Drift

Vid användandet av låsbar modell, knappen dras ut, vrid den 70° och säkra med spåret (när låspinnen inte får skjuta ut). 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22120.1236
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."