22150.0452 - Sidotryckstift
med gänga och stålstift, med tätning

Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.

Tätat mot spån och smuts

Denna artikel 22150.0452 - Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning / förstärkt fjädertryck   (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Fj. tryck F max.1: ~ 200 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning (EH 22150.)

Material
Stift
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fj. tryck F - max.2) ~ [N]
Slag s [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Stift:
Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fj. tryck F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Slag s [mm]:
1,6 mm
Artikel nr.:
22150.0452
Dokument
Sidotryckstift
  • Stift: Stål    /förstärkt fjädertryck  
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Fj. tryck F max.2): ~ 200 N
  • d2: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • Slag s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • x1): 3,4 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 110 °C
  • Vikt: 20 g
Sidotryckstift
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsverktyg för följande gängstorlek
till sidotryckstift
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel nr.:
22150.0822
Monteringsverktyg     
  • Monteringsverktyg     
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Vikt: 137 g

Material

Tätning

  • CR

Kropp

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Fjäder

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 

Stift

  • Stål, sätthärdat, förzinkat genom galvanisering

Kännetecken

Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering

Montering

Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.

Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:

l0 = z/2 + w +x,

l0 = centrumdistans,

y = arbetsstyckets höjd,

w = arbetsstyckets längd,

x =koordinat dimension

s = slag,

z = stopp diameter

Beräkning av dimension x:

y större än eller lika med  l2 - d2/2,  -

då är x = d2/2 - s

eller

y mindre än l2 - d2/2,

då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]   

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 22150.0452
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Fjädrande Sidotryckstift 
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."