Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Tätat mot spån och smuts
Denna artikel 22150.0412 - Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning / förstärkt fjädertryck (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Fj. tryck F max.1: ~ 100 N) är en variant av artikelgruppen Sidotryckstift med gänga och stålstift, med tätning (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) Statistiskt medelvärde
Tätning
Kropp
Fjäder
Stift
Förstärkt fjädertryck = fjäder av stål, förzinkat genom galvanisering
Sidotryckstiftet skruvas in med hjälp av monteringsverktyg.
Formel för att kalkylera centrumdistansen till hålet:
l0 = z/2 + w +x,
l0 = centrumdistans,
y = arbetsstyckets höjd,
w = arbetsstyckets längd,
x =koordinat dimension
s = slag,
z = stopp diameter
Beräkning av dimension x:
y större än eller lika med l2 - d2/2, - då är x = d2/2 - s
eller
y mindre än l2 - d2/2,
då är x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."