De används som skydd mot förlust av kullåspinnar.
Hållare karaktiseras genom dess lätta och elastiska konstruktion.
In addition to the standard variants, we also manufacture all other variants (length from 100 mm to 950 mm / in 50 mm steps) and designs (600 N tensile force) in compliance with the standard. Short delivery times are possible.
Denna artikel 4219.100 - Nyckelband enligt NSA5732 / () är en variant av artikelgruppen Nyckelband enligt NSA5732 (EH 4219.)
Sladd
nyckelring
Krympslang
Ytterligare information på begäran.
Specialutförande på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."