Produkter för flygindustrin
 IM0009195 Foto Banner

Produkter för flygindustrin

Standarddetaljer för flygindustrin

Erwin Halder KG är en certifierad tillverkare av flygprodukter. Produktvalet består av produkter som överensstämmer med luftfartsindustrins standarder (MS / NAS):   

  • Snabbspärr, enkelverkande - även kallade kullåspinnar
    • med knapp handtag enligt MS17984 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • med T-handtag enligt MS17985 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • med L-handtag enligt MS17986 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • med ringhandtag enligt MS17987 / NAS1333, NAS1334, NAS1335, NAS1336, NAS1337, NAS1338, NAS1339, NAS1340, NAS1341, NAS1342, NAS1343
    • Kullåspinnar dubbelverkande (vid förfrågan)
    • Spärrpinne
    • Med krage
    • Utan krage
    • Tillbehör (hållare, varningsvimplar)
    • Bypass pin set till Airbus och Boeing (från lager)