SIMPLEX handtag av trä
till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus

EH 3244.

SIMPLEX-trähandtag serie 3244 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtag är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. Deras form säkerställer, att SIMPLEX-konturerna passar mycket bättre till användarens hand än ordinarie gummihammare. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-trähandtag av hög kvalitet för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen och storlekar från D30mm till D80mm.
  • Vibrationsdämpning.
  • Ergonomiskt utformade.
  • Dubbla skikt av lack i greppområdet (smutsavvisande).
  • Långfibrig, extremt hållbar.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • D80mm finns med extra kort skaft (3244.082).

Ert urval resulterade i 5 träffar

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
65 g
Artikel nr.:
3244.030
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Vikt: 65 g
  • GTIN: 4030618301455
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikel nr.:
3244.040
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • Vikt: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikel nr.:
3244.050
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 50 mm
  • lges : 310 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 310 mm x 29 mm x 32 mm
  • Vikt: 130 g
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
150 g
Artikel nr.:
3244.060
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 60 mm
  • lges : 335 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 335 mm x 37 mm x 37 mm
  • Vikt: 150 g
  • GTIN: 4030618301486
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
395 mm
gewicht [g]:
255 g
Artikel nr.:
3244.080
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 80 mm
  • lges : 395 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 395 mm x 37 mm x 32 mm
  • Vikt: 255 g
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Handtag

  • Trä

Ytterligare produkter

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3244. SIMPLEX handtag av trä – till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."