SIMPLEX-mjukhammare i originalutförande är verktyg av hög kvalitet, som är idealiska för användning inom olika områden inom industri och hantverk. De utmärker sig genom sin mångsidighet, variation och perfekt finish.
litna insatser kan ersättas mycket snabbt och enkelt. Dessutom har användaren möjlighet att montera SIMPLEX-mjukhammaren enligt dess individuella krav eller att lägga till komponenter. 8 slaginsatser med olika hårdhet och diametrar från 30 mm till 140 mm, 3 varianter av höljen och 2 olika handtag finns tillgängliga.
SIMPLEX-mjukhammare passar för mångsidigt monteringsarbete inom industri och hantverk. Speciellt för stenläggningsarbeten inom byggbranschen samt inom trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur är SIMPLEX-hammare referensen bland mjukhammare.
Liksom andra handverktyg från Halder är BASEPLEX-mjukhammaren modulär, så att de enskilda komponenterna kan bytas ut var för sig. Basen är en pressgjuten zinkkropp med handtagsskydd. Integrerad i detta finns en tekniskt sofistikerad slits för insatserna. Bytet av insatserna går snabbt och enkelt. För att lossa en sliten insats måste hammaren, liksom den testade och beprövade SUPERCRAFT-mjukhammaren från Halder, spännas fast i ett skruvstycke. När användaren då flyttar hammaren uppåt, lossnar insatsen från slitsen. Användaren kan därefter helt enkelt trycka ner den nya insatsen på dornen i skruvstycket.
Mjukhamrarnas huvudgrupp (mjukhammare kallas ofta också gummiklubba eller plastklubba) inkluderar produktmärkena SIMPLEX och BASEPLEX.
Utbudet är uppdelat i följande kategorier:
Under över 80 år har Halders mjukhammare och skogsverktyg varit en symbol för smarta lösningar och suverän kvalitet ”Made in Germany”.