SIMPLEX hus i gjutstål  

EH 3011.

SIMPLEX-gjutjärnshölje (serie 3011) är det mest använda höljet i Halders produktsortiment. Det levereras med en inbyggd skyddsmuff över handtaget och skyddar handtaget vid felslag. Det robusta och vibrationsdämpande höljet är mycket hållbart och ger utmärkt brytmotstånd - inte minst tack vare den slitstarka pulverbeläggningen. Detta hölje finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar från D 30 mm till D 140 mm. En modifierad version används också i kombination med SIMPLEX-klyvyxor och SIMPLEX-klyvsläggor.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-gjutjärnshölje
  • Med inbyggd skyddsmuff på handtagen
  • Utmärkt brytmotstånd
  • Ingen flisning
  • Vibrationsdämpning
  • Med slitstark pulverbeläggning
  • Mycket hållbar
  • Halders toppsäljare
  • Finns för SIMPLEX-mjukhammare i storlekar mellan D 30 mm och D 140 mm och som specialversion för SIMPLEX-klyvyxor och SIMPLEX-klyvsläggor.

Ert urval resulterade i 7 träffar

Ø [mm]
gewicht [g]

Fler detaljer

Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
225 g
Artikel nr.:
3011.030
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 30 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Vikt: 225 g
  • GTIN: 4030618301295
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
420 g
Artikel nr.:
3011.040
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 40 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Vikt: 420 g
  • GTIN: 4030618301301
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
725 g
Artikel nr.:
3011.050
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 50 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Vikt: 725 g
  • GTIN: 4030618301318
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
975 g
Artikel nr.:
3011.060
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 60 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Vikt: 975 g
  • GTIN: 4030618301325
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
1785 g
Artikel nr.:
3011.080
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 80 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 90 mm x 85 mm x 146 mm
  • Vikt: 1785 g
  • GTIN: 4030618301332
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
3550 g
Artikel nr.:
3011.100
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 100 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 105 mm x 100 mm x 192 mm
  • Vikt: 3550 g
  • GTIN: 4030618301349
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
125 mm/140 mm
gewicht [g]:
5370 g
Artikel nr.:
3011.125
SIMPLEX hus i gjutstål  
  • Ø: 125 mm/140 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 114 mm x 128 mm x 226 mm
  • Vikt: 5370 g
  • GTIN: 4030618301356
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Huset

  • Gjutjärn

Not

Inklusive bult, mutter och fjäderbricka.

Ytterligare produkter

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 3011. SIMPLEX hus i gjutstål  
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX housings
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0011462__58459.pdf
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
DOC0017865__88185.pdf
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Application overview hand tools
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."