SIMPLEX-trähandtag serie 3244 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtag är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. Deras form säkerställer, att SIMPLEX-konturerna passar mycket bättre till användarens hand än ordinarie gummihammare. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3244.040 - SIMPLEX-handtag till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus / (Ø: 40 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX handtag av trä till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus (EH 3244.)
Handtag
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."