3244.080 - SIMPLEX-handtag
till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus

SIMPLEX-trähandtag serie 3244 är kombinerade med SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen i storlekar från D 30 mm till D 80 mm. Dessa vibrationsdämpande och ergonomiskt konstruerade trähandtag är av hög kvalitet och har dubbla skikt av lack i greppområdet och är därmed smutsavvisande. Deras form säkerställer, att SIMPLEX-konturerna passar mycket bättre till användarens hand än ordinarie gummihammare. I enlighet med den smarta SIMPLEX-principen kan alla komponenter monteras i efterhand. Detta medför både kostnads- som resursbesparingar.

Produktegenskaper:

  • SIMPLEX-trähandtag av hög kvalitet för SIMPLEX-mjukhammare med gjutjärns- eller aluminiumhöljen och storlekar från D30mm till D80mm.
  • Vibrationsdämpning.
  • Ergonomiskt utformade.
  • Dubbla skikt av lack i greppområdet (smutsavvisande).
  • Långfibrig, extremt hållbar.
  • Säkerhetsanpassad (bryts inte sönder).
  • Kan monteras i efterhand, medför stora kostnads- och resursbesparingar.
  • D80mm finns med extra kort skaft (3244.082).

Denna artikel 3244.080 - SIMPLEX-handtag till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus / (Ø: 80 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX handtag av trä till SIMPLEX hammare med gjutstål- eller aluminiumhus (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
395 mm
gewicht [g]:
255 g
Artikel nr.:
3244.080
SIMPLEX-handtag
  • Ø: 80 mm
  • lges : 395 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 395 mm x 37 mm x 32 mm
  • Vikt: 255 g
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Handtag

  • Trä
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3244.080
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SIMPLEX soft-face mallets
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategori:
Användarmanual
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."