Pachetul promoţional SIMPLEX
EH 3026.
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, cauciuc compozit / plastic şi suport magnetic
SIMPLEX Plus Box Starter Kit
EH 3027.
SIMPLEX soft-face mallet D60, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
SIMPLEX soft-face mallet D80, rubber composition with "stand-up" / superplastic as well as one TPE-soft and one TPE-mid insert plus bottle opener
Pachet SIMPLEX Grădinărit şi Peisagistică
Ciocan SIMPLEX cu capete moi D60, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic plus boloboc STABILA
Pachet SIMPLEX Plus
Ciocan SIMPLEX capete moi D80, cauciuc compozit cu"stand-up" / superplastic precum şi inserţii TPE-moale şi TPE-mediu plus o căciucă de iarnă
Pachet promoţional Dreamteam Construcţii
Ciocan SIMPLEX cu capte moi D80, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic şi baros de miner PICARD BlackTec®
Pachet promoţional Dreamteam montaj Gresie
EH 3113.
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / TPE-mediu şi ciocan PICARD pentru gresie
Promotional Box Dreamteam Door and Window Construction
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet
Pachetul promoţional Dreamteam Interior
EH 3117.
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic şi ciocan SECURAL cu capete moi
Cutia promoţională Dulgher
Ciocane SIMPLEX 50:40 TPE-moale / Superplastic şi 2x Cleme BESSEY
Pachetul SIMPLEX Plus Tâmplărie
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, TPE-moale / superplastic plus indicator de contur
SIMPLEX Promotional Box Automotive
EH 3749.
SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher
Pachetul promoţional Clasic
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, cauciuc compozit / superplastic şi ciocan PICARD pentru dulgheri
Contact Form