Pa­chet SIM­PLEX Gră­di­nă­rit şi Pe­i­sa­gis­tică
Ciocan SIMPLEX cu capete moi D60, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic plus boloboc STABILA 

EH 3027.

Acest pachet Promoţional SIMPLEX PLUS BOX GRĂDINARIT/PEISAGISTICĂ conţine ciocanul cu capete moi SIMPLEX  şi un boloboc Model 80 AS STABILA,de 20 cm, ca bonus.

Ciocul SIMPLEX D60mm (Model. 3027.260) cu combinaţia de inserţii de cauciuc compozit / Superplastic este cel mai vândut din gama de ciocane Halder. Având o formă ingenioasă, inserţia de cauciuc cu „stand-up” permite ciocanului să stea în siguranţă pe cap şi reduce nevoia de a se apleca, făcând posibilă lucrul într-o manieră mult mai ergonomică şi mai prietenoasă cu spatele. Uzură redusă, amortizarea la impact şi inodor, amestecul de cauciuc oferă o durată de viaţă mult mai lungă decât un ciocan de cauciuc convenţional. Inserţia din superplastic permite o forţă de impact mai puternică decât inserţia din cauciuc. Toate piesele pot fi înlocuite/remontate, ceea ce îl face extrem de eficient şi prietenos cu mediul.

Bolobocul Model80 AS STABILA de 20 cm (Model. 19565) este o nivelă precisă şi fiabilă, cu un profil subţire. Profilul dreptunghiular din aluminiu ranforsat Model 80 AS, împreună cu tehnologia STABILA, asigură precizie şi o durată lungă de viaţă. Vizoarele şi suprafeţele de măsurare se aliniază perfect între ele în timpul procesului de producţie şi sunt conectate permanent. STABILA garantează astfel cea mai bună acurateţe de măsurare pe parcursul multor ani. Acesta este un boloboc care oferă ceea ce promite.

Descrierea produslui:

Pachetul promoţional ciocan SIMPLEX  plus boloboc STABILA:

  • Conţine ciocan cu capete moi SIMPLEX D60mm (Model. 3027.260) cu combinaţia de inserţii din cauciuc compozit cu “Stand-Up” (negru, mediu tare, amortizare de impact, inodor, rezisten la uzură) / superplastic (alb, mediu tare, foarte durabil).
  • Dezvoltarea ulterioară a inserţiiei HALDER cu “stand-up” pentru secortul construţiilor/grădinăritului şi peisagisticii: asigură o muncă prietenoasă cu spatele şi reduce nevoia de a te apleca dupa ciocan.
  • Toate componentele sunt înlocuibile / remontate, ceea ce face acest cican foarte eficient si prietenos.
  • Boloboc Model 80 AS STABILA, 20cm (Model. 19565).
    • Profil recrtangular din aluminiu cu nervuri pentru rezistenţă – pentru stabilitate ridicată şi utilizare eficientă.
    • Pastilele anti alunecare permit o poziţionare fermă la marcare – bolobocul nu alunecă.
    • Calitatea STABILA permite o vizibilitate optimă –  sticlă acrilică foarte trasparentă, rezistentă la uzură, cu contururi şlefuite cu precizie şi lichid fluorescent.
    • Boloboc cu două suprafeţe de măsurare – măsurare precisă în orice poziţie.
    • Echipat: 1 vizor orizontal, 1 vizor vertical, 2 suprafeţe cotate.

Domeniul de aplicaţii

Pavaje

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1880 g
Cod produs.:
3027s024
Pachet SIMPLEX Grădinărit şi Peisagistică
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 157 mm x 70 mm x 417 mm
  • Greutate: 1880 g
  • GTIN: 4030618313205
show article view
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3027. Pachet SIMPLEX Grădinărit şi Peisagistică – Ciocan SIMPLEX cu capete moi D60, cauciuc compozit cu "stand-up" / superplastic plus boloboc STABILA 
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.