EH 3113.
Pachetul promiţional DREAM TEAM PARDOSEALĂ, conţine cei doi specialişti în plăci de pardoseală creaţi de HALDER şi PICARD:
Ciocanul cucapete moi SIMPLEX D40mm (model. 3113.040) cu combinaţia de inserţii TPEmoale / TPE-mediu produs de HALDER este complementul ideal pentru ciocanul de gresie PICARD. Placile pot fi poziţionate cu grijă şi fără a provoca daune. Carcasa din aluminiu cu manşon de protecţie integrat transformă ciocanul într-un instrument foarte uşor (345 g) şi permite utilizatorului să aplice şi să controleze cu uşurinţă cantitatea potrivită de forţă de impact. Ambele inserţii nu lasă urme şi nici o deteriorare nedorită a cauciucului - spre deosebire de ciocanele de cauciuc convenţionale. Inserţia moale TPE albastră este moale şi oferă o amortizare excelentă a impactului. Inserţia medie TPE de duritate medie, gri, permite lucrul cu o forţă de impact crescută. În conformitate cu principiul SIMPLEX, toate componentele sunt înlocuibile. Acest lucru vă ajută atât buzunarul, cât şi mediul.
Ciocanul de gresie PICARD (model. 0008390) se remarcă prin mânerul său ergonomic din 2 componente cu amortizare a vibraţiilor, care oferă o manevrare fără efort datorită miezului interior din fibră de sticlă. Zona anti-alunecare a mânerului şi ochiul de suspensie de la capătul mânerului garantează o funcţionare în siguranţă. Capul său vine cu diferite laturi de impact. Partea plată poate fi folosită pentru a sparge plăcile marcate cu precizie perfectă. Vârful de metal dur de pe partea opusă va sparge chiar şi suprafeţele arse precis şi fără efort. Acea parte poate fi folosită şi pentru a perfora găuri în plăci cu ajutorul unui instrument pentru găuri rotunde. Excepţional de uşor (180g), acest ciocan este, de asemenea, extrem de robust şi durabil.
Descrierea produslui:
Pachetul promoşional DREAM TEAM PARDOSEALĂ CONŢINE cei doi specialişti în plăci de pardoseală realizaŢI de HALDER şi PICARD.
Pentru montare gresie
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.