Pa­che­tul pro­moţio­nal SIM­PLEX
Ciocan SIMPLEX cu capete moi, cauciuc compozit / plastic şi suport magnetic 

EH 3026.

Acest pachet promoţional conţine ciocanul clasic SIMPLEX cu capete moi, Nr. Art. 3026.060, şi ca un plus, noul suport magnetic

Ciocanul SIMPLEX cu capete moi D60mm (Nr. Art. 3026.060), cu cobinaţia de inserţii din cauciuc compozit / superplastic D60mm este indispensabil într-o gamă largă de aplicaţii  cum ar fi grădinărit şi pesiagistică (pavaje, piatră cubică), inginerie civilă (schele, cofraje), construcţia de case prefabricate şi lucrări de tâmplărie (acoperişuri). Inserţia din cauciuc medium tare este rezistentă la uzură, umezeală şi inodoră şi are o durabilitate de viaţă mult mai mare decăt un ciocan clasic din cauciuc. Inseţia din superplastic  medium tare, asigură o forţă mare de impact şi este foarte durabilă şi rezistenă la uzură. Carcasa din fontă cu protecţie a cozii asigură o foarte mare rezistenă la rupere. Toate componetele sunt înliocuibile, astfel este foarte economic şi ecologic. Ciocanul SIMPLEX este prietenos atât cu piesa cât şi cu utilizatorul.

Suportul magnetic Halder este utilizat ca suport multifuncţional . Suportul magnetic vă ajută să ataşaţi / poziţionaţi piesele fără a fi nevoie sa înşurubaţi. Realizat din plastic, acest suport robust, dezvoltă o forţă de retinere extraordinară, datorată celor 6 magneti permanenţi din neodim, asamblaţi intr-o carcasă tip oală (D65mm). Suprafaţa de contact din cauciuc este rezistentă la ulei şi previne zgârieturile suprafeţei. Forma sa specială, asigură zone cu dublă utilizare (de ex. pentru un pistol de aer comprimat şi un furtun), şi împiedică piesele ataşate / poziţionate să nu alunece / cadă din neatenţie. Acest lucru asigură o zonă de lucru sigură şi elimină orice pericol de accidentare.

Conţine:

Ciocanul SIMPLEX (nr. art.. 3026.060) plus suport magnetic Halder (nr. art. 3688.003).

  • Conţine ciocanul SIMPLEX clasic, D60mm cu combinaţia de inserţii din cauciuc compozit (negru, medium tare,amortizare de impact, inodor, uzură redusă ) / plastic (roşu, tare, rezistent la ulei şi grăsimi).
    • Toate elementele ciocanului se pot înlocuii, aceasta înseamna economisire de bani şi alte resurse
    • Este ciocanul potrivit pentru aplicaţii de mentananţă şi reparaţii, datorită celor două durităţi diferite ale inserţiilor.
  • În plus, suportul magnetic Halder negru, este o sculă multifuncţională care nu necesită înşurubare în poziţia de lucru
    • Formă robustă din plastic.
    • Forţă de reţinere extraordinară datorată celor şase magneţi din neodim (D65mm).
    • Suprafaţa de contact din cauciuc este rezistentă la ulei şi previne zgârieturile de pe suprafaţa de contact.
    • Forma specială asigură o dublă utilizare.

Domeniul de aplicaţii

Lucrări de reparaţii şi întreţinere

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1750 g
Cod produs.:
3026s008
Promotional Box
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 150 mm x 85 mm x 490 mm
  • Greutate: 1750 g
  • GTIN: 4030618311898
show article view
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3026. Pachetul promoţional SIMPLEX – Ciocan SIMPLEX cu capete moi, cauciuc compozit / plastic şi suport magnetic 
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.