EH 3027.
Pachetul promoţional clasic conţine două ciocane de top ale producătorilor din Germania Picard şi Erwin Halder şi este un TREBUIE AVUT pentru toţi care iubesc sculele de înaltă calitate.
Ciocanul de tâmplărie PICARD 298 cu mânerul tradiţional maro, este o scula indispensabilă pentru orice tâmplar. Acest ciocan impresionează cu forma capului forjat, realizat din legendarul oţel special PICARD. Manerul tubular din oţel cu aliaj de crom-molibden, este foaret rezistent la lovituri ratate şi se asează perfect pe capul de ciocan. Suportul magnetic pentru cuie, permite utilizarea cuielor cu o singură mână. Capul ciocanului este acoperit cu un strat transparent, care asigură protecţia împotriva coroziunii.
Ciocanul SIMPLEX cu capete moi, cu cobinaţia de inserţii din cauciuc compozit / superplastic D60mm este indispensabil într-o gamă largă de aplicaţii cum ar fi grădinărit şi pesiagistică (pavaje, piatră cubică), inginerie civilă (schele, cofraje), construcţia de case prefabricate şi lucrări de tâmplărie (acoperişuri). Inserţia din cauciuc medium tare este rezistentă la uzură, umezeală şi inodoră şi are o durabilitate de viaţă mult mai mare decăt un ciocan clasic din cauciuc. Inseţia din superplastic medium tare, asigură o forţă mare de impact şi este foarte durabilă şi rezistenă la uzură.
Carcasa din fontă cu protecţie a cozii asigură o foarte mare rezistenă la rupere.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, amortizează vibraţiile cu forma ssa ergonomică, este dublu lăcuit în zona de prindere şi este rezistent la murdărie.
Toate componetele sunt înliocuibile, astfel este foarte economic şi ecologic. Ciocanul SIMPLEX este prietenos atât cu piesa cât şi cu utilizatorul.
Pachetul promoţional Classic Box conţine două din cele mai celebre nume de producători de ciocane din Germania, PICARD şi HALDER.
Pentru grădinărit şi peisagistică, pavaje, lucrări de dulgherie, dulgherie, lucrări la instalaţiile sanitare, montare acoperişuri
Cautarea dvs. a dat 1 rezultate
Mai multe detalii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.