EH 3244.
Cozile de lemn SIMPLEX din seria 3244 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă sau aluminiu cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm.
Aceste cozi de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ţinut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenţionale.
Pentru ciocanele cu diametru de 80mm, este disponibilă şi varianta cu coadă foarte scurtă (ref. nr. 3244.082)
Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Mai multe detalii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.