Cozile de lemn SIMPLEX din seria 3244 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă sau aluminiu cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm.
Aceste cozi de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ţinut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenţionale.
Pentru ciocanele cu diametru de 80mm, este disponibilă şi varianta cu coadă foarte scurtă (ref. nr. 3244.082)
Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Acest articol 3244.030 - Coadă SIMPLEX pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din fontă sau aluminiu / (Ø: 30 mm) este o variantă a grupului de articole SIMPLEX mâner din lemn de înaltă calitate pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din fontă sau aluminiu (EH 3244.)
Mâner
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.