Car­casă SIM­PLEX din fontă

EH 3011.

Carcasa de fontă maleabilă SIMPLEX (seria 3011) este cea mai utilizată carcasă din gama Halder. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Această carcasă este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D140mm. În plus este utilizată într-o formă adaptată pentru topoarele de despicat SIMPLEX şi ciocanul de despicat SIMPLEX.

Caracteristicile produsului:

  • Carcasă din fontă maleabilă SIMPLEX
  • Cu manşon de protecţie a cozii integrat
  • Rezistenţă ridicată la rupere
  • Fără ciobire
  • Amortizarea vibraţiilor
  • Cu acoperire durabilă cu pulbere
  • Durată de viaţă foarte lungă
  • Liderul de vânzări de la Halder
  • Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D140mm, precum şi ca versiune specială pentru topoarele de despicat SIMPLEX şi ciocanul de despicat SIMPLEX

Cautarea dvs. a dat 7 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
225 g
Cod produs.:
3011.030
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Greutate: 225 g
  • GTIN: 4030618301295
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
420 g
Cod produs.:
3011.040
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 62 mm x 43 mm x 76 mm
  • Greutate: 420 g
  • GTIN: 4030618301301
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
725 g
Cod produs.:
3011.050
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Greutate: 725 g
  • GTIN: 4030618301318
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
975 g
Cod produs.:
3011.060
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 74 mm x 32 mm x 109 mm
  • Greutate: 975 g
  • GTIN: 4030618301325
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
1785 g
Cod produs.:
3011.080
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 80 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 90 mm x 85 mm x 146 mm
  • Greutate: 1785 g
  • GTIN: 4030618301332
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
100 mm
gewicht [g]:
3550 g
Cod produs.:
3011.100
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 100 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 105 mm x 100 mm x 192 mm
  • Greutate: 3550 g
  • GTIN: 4030618301349
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
125 mm/140 mm
gewicht [g]:
5370 g
Cod produs.:
3011.125
Carcasă SIMPLEX din fontă
  • Ø: 125 mm/140 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 114 mm x 128 mm x 226 mm
  • Greutate: 5370 g
  • GTIN: 4030618301356
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Carcasă

  • Fontă

Note

include şurub, piuliţă şi şaibă elastică

Produse asociate

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3011. Carcasă SIMPLEX din fontă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.