3244.040 - Coadă SIMPLEX
pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din fontă sau aluminiu

Cozile de lemn SIMPLEX din seria 3244 sunt folosite pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcase din fontă maleabilă sau aluminiu cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm.

Aceste cozi de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, sunt lăcuite de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, sunt insensibile la murdărie. Ele asigură faptul că SIMPLEX este ţinut mult mai bine în mână decât ciocanele de cauciuc convenţionale.

Pentru ciocanele cu diametru de 80mm, este disponibilă şi varianta cu coadă foarte scurtă (ref. nr. 3244.082)

Conform principiului inteligent SIMPLEX, şi cozile pot fi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.

Caracteristicile produsului:

  • Cozile din lemn SIMPLEX de înaltă calitate pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX cu carcasă din fontă maleabilă sau aluminiu cu dimensiunile de la D30mm până la D80mm.
  • Amortizarea vibraţiilor.
  • Cu formă ergonomică.
  • Zona de prindere lăcuită de două ori (insensibilă la murdărire).
  • Cu fibre lungi, foarte stabile.
  • Sigure (nu se rup în două).
  • Pot fi reechipate, fiind astfel foarte rentabile şi menajând resursele.
  • D80mm disponibil şi cu o coadă foarte scurtă (3244.082).

Acest articol 3244.040 - Coadă SIMPLEX pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din fontă sau aluminiu / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole SIM­PLEX mâner din lemn de îna­ltă ca­li­tate pentru ciocane SIMPLEX cu capete moi cu carcasă din fontă sau aluminiu (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
Cod produs.:
3244.040
Coadă SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • Greutate: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mâner

  • Lemn
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 3244.040
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.