SIM­PLEX car­casa din aliaj uşor

EH 3122.

Carcasa din aluminiu SIMPLEX (seria 3122) permite lucrul foarte precis la piesele sensibile şi la materialele fragile datorită greutăţii sale reduse. Utilizatorul determină el însuşi forţa de impact. În plus, ciocanul cu cap moale uşor poate fi transportat foarte uşor de chinga de la curea. Această carcasă robustă, care amortizează vibraţiile, este, de asemenea, foarte durabilă datorită stratului de pulbere rezistent şi prezintă un nivel ridicat de rezistenţă la rupere. Ea are un manşon de protecţie a cozii integrat care protejează coada în caz de lovituri greşite şi este disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX de la dimensiunea D30mm până la D60mm. În carcase de aluminiu nu pot fi montate nici capete din cupru, nici capete din metal moale!

Livrarea inseţiilor de mare precizie este posibilă datorită carcasei din material extrem de usor. Ciocanele cu acest tip de carcase sunt foarte precise şi se pretează la munca cu piese delicate.

Caracteristicile produsului:

  • Carcasă de aluminiu SIMPLEX
  • Greutate redusă pentru lucrul precis la piese sensibile / materiale fragile
  • Utilizatorul determină forţa de impact
  • Ciocanul cu cap moale uşor care poate fi transportat de chinga de la curea
  • Cu manşon de protecţie a cozii integrat
  • Rezistenţă ridicată la rupere
  • Fără ciobire
  • Amortizarea vibraţiilor
  • Cu acoperire durabilă cu pulbere
  • Durată de viaţă foarte lungă
  • Disponibilă pentru ciocanele cu cap moale SIMPLEX D30mm până la D60mm
  • În carcase de aluminiu nu pot fi montate nici capete din cupru, nici capete din metal moale!

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

Ø [mm]
gewicht [g]

Mai multe detalii

Cod produs.
Pret [EUR]
Disponibil
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
90 g
Cod produs.:
3122.030
SIMPLEX carcasa din aliaj uşor
  • Ø: 30 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 52 mm x 32 mm x 61 mm
  • Greutate: 90 g
  • GTIN: 4030618301363
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
170 g
Cod produs.:
3122.040
SIMPLEX carcasa din aliaj uşor
  • Ø: 40 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 74 mm x 54 mm x 98 mm
  • Greutate: 170 g
  • GTIN: 4030618301370
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
330 g
Cod produs.:
3122.050
SIMPLEX carcasa din aliaj uşor
  • Ø: 50 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 97,5 mm x 74 mm x 50 mm
  • Greutate: 330 g
  • GTIN: 4030618301387
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
395 g
Cod produs.:
3122.060
SIMPLEX carcasa din aliaj uşor
  • Ø: 60 mm
  • Lungime x Lăţime x Înălţime: 108,4 mm x 74 mm x 64 mm
  • Greutate: 395 g
  • GTIN: 4030618301394
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Material

Carcasă

  • Aluminiu Al

Asamblare

Capetele de ciocan din metal moale nu pot fi montate în carcase din aliaj uşor!

Note

cu şurub şi piuliţă incluse

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 3122. SIMPLEX carcasa din aliaj uşor
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX housings
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
SIMPLEX soft-face mallets
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions SIMPLEX
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Application overview hand tools
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.