22690.0501 - Ştifturi

A se utiliza ca şi suporturi, opritoare sau plăci de susţinere.

Acest articol 22690.0501 - Ştifturi / cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Ştifturi (EH 22690.)

Ver­siune
fi­gura
h [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior, suprafaţă de reazăm striată
fi­gura:
6
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22690.0501
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, suprafață de reazăm striată – figura 6
  • Sistem: V70/L12
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment străngere1) max.: 82 Nm
  • Greutate: 50 g
Ştifturi

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22690.0501
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.