Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 42 rezultate
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
Sistem: V40
h ±0,01: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 21 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 40 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 55 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
Sistem: L16
h ±0,01: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 110 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă plană
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață plană – figura 1
Sistem: L16
h ±0,01: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 140 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
Sistem: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
Sistem: V70
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 37 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
Sistem: V70
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 53 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
Sistem: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 105 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
Sistem: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 135 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă cu striaţii
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață cu striații – figura 3
Sistem: V40
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă cu striaţii
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață cu striații – figura 3
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 38 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă cu striaţii
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață cu striații – figura 3
Sistem: V70/L12
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 54 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă cu striaţii
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață cu striații – figura 3
Sistem: L16
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 106 g
show article view
Versiune:
cu filet exterior, suprafaţă cu striaţii
Mai multe detalii
cu filet exterior, suprafață cu striații – figura 3
Sistem: L16
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment străngere max.: 140 Nm
Greutate: 136 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V40
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Moment străngere1) max.: 25 Nm
Greutate: 25 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V40
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Moment străngere1) max.: 25 Nm
Greutate: 42 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 52 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 65 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 79 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 111 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: V70/L12
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment străngere1) max.: 82 Nm
Greutate: 142 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: L16
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 141 g
show article view
Versiune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1 = ±0.01
Mai multe detalii
cu filet interior, suprafață plană toleranță I1 = ±0.01 – figura 4
Sistem: L16
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Moment străngere1) max.: 206 Nm
Greutate: 256 g
show article view
Fişă cu date EH 22690. Ştifturi
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.