22690.0323 - Ştifturi

A se utiliza ca şi suporturi, opritoare sau plăci de susţinere.

Acest articol 22690.0323 - Ştifturi / cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1= ±0.01 (h ±0,01: 25 mm, d1: M8) este o variantă a grupului de articole Ştifturi (EH 22690.)

Ver­siune
fi­gura
h [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet interior, suprafaţă plană toleranţă I1= ±0.01
fi­gura:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Cod produs.:
22690.0323
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet interior, suprafață plană toleranță I1= ±0.01 – figura 4
  • Sistem: V40
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Moment străngere1) max.: 25 Nm
  • Greutate: 42 g
Ştifturi

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22690.0323
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.