22690.0142 - Ştifturi

A se utiliza ca şi suporturi, opritoare sau plăci de susţinere.

Acest articol 22690.0142 - Ştifturi / cu filet exterior, suprafaţă sferică (h ±0,1: 15 mm, d1: M16) este o variantă a grupului de articole Ştifturi (EH 22690.)

Ver­siune
fi­gura
h [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, suprafaţă sferică
fi­gura:
2
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M16
Cod produs.:
22690.0142
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, suprafață sferică – figura 2
  • Sistem: L16
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M16
  • d2: 33 mm
  • l: 19 mm
  • SW: 30 mm
  • Moment străngere max.: 140 Nm
  • Greutate: 105 g
Ştifturi

Material

  • Oţel, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22690.0142
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.